??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-902 - Peigne de pontage pour les pas de 5 mm et 5,08 mm réduit la section des pôles à 1,5 mm²
Nomenclature
231-902
No de produit
231-902
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
ampérage
12 A
Nbre de pôles
2
Largeur
10.00 mm
Profondeur
5.00 mm
Couleur
grau
Poids
0.230 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés