??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
231-832/001-000 hasta 231-846/001-000 - Conector macho (para tarjetas C.I.) Terminal soldable en ángulo 1x1 mm Paso 7,5 mm / 0.295 in
Lista de materiales
231-837/001-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
630 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
12 A
Paso
7.50 mm
Número de polos
Altura
8.40 mm
Ancho
mm
Profundidad
12.00 mm
Color
grau
Comment
A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8 mm | B = A + 5 mm | C = B + 7,4 mm
Dimensions
1,4 + 0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD