??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-832/001-000 bis 231-846/001-000 - Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 1 x 1 mm Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in
Stückliste
231-837/001-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
12 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
Höhe
8.40 mm
Breite
mm
Tiefe
12.00 mm
Farbe
grau
Bemerkungen
A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8 mm | B = A + 5 mm | C = B + 7,4 mm
Bohrlochdurchmesser
1,4 + 0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen