??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
231-832/001-000 a 231-846/001-000 - connettore maschio (per circuiti stampati) reoforo a saldare angolato 1x1 mmpasso 7,5 mm / 0.295 in
Lista materiale
231-837/001-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
630 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
12 A
Passo
7.50 mm
Numero di poli
Altezza
8.40 mm
Larghezza
mm
Profondita
12.00 mm
Colore
grau
Comment
A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8 mm | B = A + 5 mm | C = B + 7,4 mm
Dimensions
1,4 + 0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD