??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-832/001-000/105-604/997-405 à 231-842/001-000/105-604/997-409 - Connecteur mâle THR, Broche à souder 1,0 x 1,0 mm, Coudé, en bande, Pas 7,5 mm
Nomenclature
231-835/001-000/105-604/997-407
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
630 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
2
ampérage
12 A
Pas
7.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
8.40 mm
Largeur
mm
Profondeur
12.00 mm
Couleur
schwarz
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 8,2 mm
Dimensions
1,4 +0,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés