??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 13
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
231-632/129-000 do 231-646/129-000 - Male connector with snap-in flanges and threaded flanges pin spacing 5.08 mm / 0.2 in
Lista materiałowa
231-637/129-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
12 A
raster
5.08 mm
liczba biegunów
wysokość
17.50 mm
szerokość
mm
głębokość
27.50 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
pomarańczowa
masa
g
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8.2 mm | L3 = L - 0.2 mm | L4 = L3 + 15.2 mm | L5 = L3 + 18 mm | LA = L3 + 12.6 mm | LB = L3 + 13.2 mm
eCl@ss 7.1
27-44-03-09
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD