??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-632/129-000 á 231-646/129-000 - Connecteur mâle avec brides Snap-In et pour applications traversantes Pas 5,08 mm / 0.2 in
Nomenclature
231-637/129-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
12 A
Pas
5.08 mm
Nbre de pôles
Hauteur
17.50 mm
Largeur
mm
Profondeur
27.50 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
orange
Poids
g
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8.2 mm | L3 = L - 0.2 mm | L4 = L3 + 15.2 mm | L5 = L3 + 18 mm | LA = L3 + 12.6 mm | LB = L3 + 13.2 mm
eCl@ss 7.1
27-44-03-09
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés