??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 23
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-632/018-000 bis 231-654/018-000 - Stiftleiste mit Rastfuß Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in
Stückliste
231-642/018-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
12 A
Rastermaß
5.08 mm
Polzahl
Höhe
14.30 mm
Breite
mm
Tiefe
27.50 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
orange
Bemerkungen
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | B = A - 1,7 mm | C = A - 1,2 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen