??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-632/018-000 à 231-654/018-000 - Connecteur mâle avec pied de fixation à encliqueter Pas 5,08 mm / 0.2 in
Nomenclature
231-642/018-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
12 A
Pas
5.08 mm
Nbre de pôles
Hauteur
14.30 mm
Largeur
mm
Profondeur
27.50 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
orange
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | B = A - 1,7 mm | C = A - 1,2 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés