??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-602/019-000 à 231-624/019-000 - Connecteur mâle avec bride de fixation Pas 5 mm/0,197 in
Nomenclature
231-612/019-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
12 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
14.30 mm
Largeur
mm
Profondeur
27.50 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
grau
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | D = A - 0,2 mm | E = D + 5,8 mm | F = D + 11,8 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés