??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
231-532/001-000/105-604/997-405 hasta 231-533/001-000/105-604/997-405 - Conector macho THR, 1.0 x 1.0 mm solder pin, acodada, en la banda, Paso 5,08 mm
Lista de materiales
231-532/001-000/105-604/997-405
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
12 A
Paso
5.08 mm
Número de polos
Altura
8.40 mm
Ancho
mm
Profundidad
12.00 mm
Color
schwarz
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | B = A + 5,08 mm | C = B + 7,4 mm
Dimensions
1,4 + 0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD