??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-532/001-000/105-604/997-405 bis 231-533/001-000/105-604/997-405 - THR-Stiftleiste, Lötstift 1,0 x 1,0 mm, abgewinkelt, im Gurt, Rastermaß 5,08 mm
Stückliste
231-532/001-000/105-604/997-405
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
12 A
Rastermaß
5.08 mm
Polzahl
Höhe
8.40 mm
Breite
mm
Tiefe
12.00 mm
Farbe
schwarz
Bemerkungen
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | B = A + 5,08 mm | C = B + 7,4 mm
Bohrlochdurchmesser
1,4 + 0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen