??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
231-500 - Elemento cieco, per formazione di gruppi
Lista materiale
231-500_HI
Codice art.
231-500
Designazione
Elemento cieco, grigio chiaro
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Altezza
5.65 mm
Larghezza
2.45 mm
Profondita
7.50 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
0.100 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD