??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-500 - Blindstück, zur Gruppenbildung
Stückliste
231-500_HI
Bestell-Nr.
231-500
Bezeichnung
Blindstück, lichtgrau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
5.65 mm
Breite
2.45 mm
Tiefe
7.50 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
0.100 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen