??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-500 - Élément séparateur, pour former des groupes
Nomenclature
231-500_HI
No de produit
231-500
Désignation
Élément séparateur, gris clair
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Hauteur
5.65 mm
Largeur
2.45 mm
Profondeur
7.50 mm
Couleur
gris clair
Poids
0.100 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés