??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
231-462/040-000 do 231-474/040-000 - THT male header 1.2 x 1.2 mm solder pin angled clamping collar Pin spacing 5 mm
Lista materiałowa
231-463/040-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
12 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
8.40 mm
szerokość
mm
głębokość
12.00 mm
kolor
grau
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
Dimensions
1,7 + 0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD