??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-462/001-000/105-604 à 231-472/001-000/105-604 - Connecteur mâle (pour circuits imprimés) Broche à souder coudée, 1.2x1.2 mm Pas 5 mm/0,197 in technique Reflow
Nomenclature
231-466/001-000/105-604
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
12 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
8.40 mm
Largeur
mm
Profondeur
12.00 mm
Couleur
schwarz
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
Dimensions
1,7 +0,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés