??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 23
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-432/001-000 bis 231-454/001-000 - Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 1 x 1 mm Rastermaß 5 mm / 0.197 in
Stückliste
231-442/001-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
12 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
8.40 mm
Breite
mm
Tiefe
12.00 mm
Farbe
grau
Bemerkungen
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | B = A + 4,8 mm | C = B + 7,2 mm
Bohrlochdurchmesser
1,4 + 0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen