??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
231-432/001-000/105-604 do 231-442/001-000/105-604 - HEADER RIGHT ANGLE SOLDER PIN, 1 X 1 MM / 0.039 X 0.039 IN PIN SPACING 5 MM / 0.197 IN Reflow-Technique
Lista materiałowa
231-436/001-000/105-604
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
12 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
8.40 mm
szerokość
mm
głębokość
12.00 mm
kolor
schwarz
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
Dimensions
1,4 + 0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD