??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 23
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
231-362/001-000 hasta 231-384/001-000 - Conector macho (para circuitos impresos) Terminal soldable recto 1,2x1,2 mm Paso 5,08 mm / 0.2 in
Lista de materiales
231-372/001-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
16 A
Paso
5.08 mm
Número de polos
Altura
12.00 mm
Ancho
mm
Profundidad
8.40 mm
Color
orange
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
Dimensions
1,7 + 0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD