??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 23
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
231-362/001-000 a 231-384/001-000 - morsetti componibili (per circuiti stampati) reoforo a saldare diritto 1,2x1,2 mm passo 5,08 mm / 0.2 in
Lista materiale
231-372/001-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Passo
5.08 mm
Numero di poli
Altezza
12.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
8.40 mm
Colore
orange
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
Dimensions
1,7 + 0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD