??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
231-302/124-000 hasta 231-316/125-000 - Conector hembra para 1 conductor, CAGE CLAMP®, 2,5 mm², Paso 5,08 mm, Brida encastrable
Lista de materiales
231-308/125-000
Item-No.
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
16 A
Paso
5.08 mm
Número de polos
Altura
17.50 mm
Ancho
mm
Profundidad
27.80 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
naranja
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD