??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 15
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
231-302/124-000 do 231-316/125-000 - gniazdo 1-przewodowe, CAGE CLAMP®, 2,5 mm², raster 5,08 mm, uchwyt Snap-In
Lista materiałowa
231-308/125-000
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
raster
5.08 mm
liczba biegunów
wysokość
17.50 mm
szerokość
mm
głębokość
27.80 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
pomarańczowa
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD