??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-302/124-000 bis 231-316/125-000 - 1-Leiter-Federleiste, CAGE CLAMP®, 2,5 mm², Rastermaß 5,08 mm, Snap-In-Flansch
Stückliste
231-308/125-000
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Rastermaß
5.08 mm
Polzahl
Höhe
17.50 mm
Breite
mm
Tiefe
27.80 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
orange
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen