??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 15
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
231-302/124-000 a 231-316/125-000 - Spina femmina per 1 conduttore, CAGE CLAMP®, 2,5 mm², Passo pin 5,08 mm, Flangia a scatto
Lista materiale
231-308/125-000
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Passo
5.08 mm
Numero di poli
Altezza
17.50 mm
Larghezza
mm
Profondita
27.80 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
arancio
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD