??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-302/124-000 à 231-316/125-000 - Connecteur femelle pour 1 conducteur, CAGE CLAMP®, 2,5 mm², Pas 5,08 mm, Bride à encliqueter
Nomenclature
231-308/125-000
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
16 A
Pas
5.08 mm
Nbre de pôles
Hauteur
17.50 mm
Largeur
mm
Profondeur
27.80 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
orange
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés