??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 13
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
231-302/107-000 do 231-316/107-000 - FEMALE PLUG WITH SCREW FLANGES PIN SPACING 5.08 MM / 0.2 IN
Lista materiałowa
231-307/107-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
raster
5.08 mm
liczba biegunów
wysokość
14.30 mm
szerokość
mm
głębokość
26.45 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
orange
Comment
L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 5,9 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 9,9 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD