??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-302/102-000 à 231-324/102-000 - Connecteur femelle avec plaque d'extrémité intégrée Pas 5,08 mm / 0.2 in
Nomenclature
231-312/102-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
16 A
Pas
5.08 mm
Nbre de pôles
Hauteur
14.30 mm
Largeur
mm
Profondeur
26.45 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
orange
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés