??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 15
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
231-2702/037-000 a 231-2716/037-000 - 2 CONDUTTORICONNESSIONE A MOLLA con nottolini di bloccaggio passo 7.62 mm / 0,3 in
Lista materiale
231-2708/037-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.2 - 2.5 mm²
Sezione
24 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
630 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Passo
7.62 mm
Numero di poli
Altezza
mm
Larghezza
mm
Profondita
29.80 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
orange
Comment
L = (No. of poles - 2) x Pin Spacing) + 12.5 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD