??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-2702/037-000 à 231-2716/037-000 - Connecteur femelle pour 2 conducteurs avec cliquets de verrouillage Pas 7.62 mm / 0,3 in
Nomenclature
231-2708/037-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.2 - 2.5 mm²
sections
24 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
630 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
2
ampérage
16 A
Pas
7.62 mm
Nbre de pôles
Hauteur
mm
Largeur
mm
Profondeur
29.80 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
orange
Comment
L = (No. of poles - 2) x Pin Spacing) + 12.5 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés