??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 15
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
231-2102/037-000 do 231-2116/037-000 - 2-CONDUCTOR SPRING CLAMPS WITH LOCKING LEVER PIN SPACING 5 MM / 0.197 IN
Lista materiałowa
231-2108/037-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.2 - 2.5 mm²
Cross section
24 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
20.80 mm
szerokość
mm
głębokość
29.80 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
grau
Comment
L = (No. of poles - 2) x Pin Spacing) + 10 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD