??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
231-202/026-000 hasta 231-216/026-000 - Conector hembra Paso 7,5 mm / 0.295 in
Lista de materiales
231-208/026-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
630 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
16 A
Paso
7.50 mm
Número de polos
Altura
14.30 mm
Ancho
mm
Profundidad
26.45 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
grau
Comment
L = (No. of poles-1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD