??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 14
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
231-202/026-000 do 231-216/026-000 - FEMALE PLUG PIN SPACING 7,5 mm / 0.295 in
Lista materiałowa
231-208/026-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
630 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
raster
7.50 mm
liczba biegunów
wysokość
14.30 mm
szerokość
mm
głębokość
26.45 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
grau
Comment
L = (No. of poles-1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD