??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 17
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
231-162/003-000 a 231-180/003-000 - connettore maschio (per morsetti componibili) con spine diritte lunghe di connessione PASSO 5 MM / 0.197 IN 1.2x1.2 MM
Lista materiale
231-169/003-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
12.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
8.40 mm
Colore
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD