??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
231-161 - Testing plug module with contact stud Pin spacing 7.5 mm / 0.295 in
Lista materiałowa
231-161
Nr zamówienia.
231-161
Description
Testing plug module with contact stud gray
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
12 - 13 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
Pollution degree
2
Current intensity
0.5 A
raster
7.50 mm
liczba biegunów
1
wysokość
14.30 mm
szerokość
7.50 mm
głębokość
36.45 mm
kolor
szara
masa
2.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
eCl@ss 8.1
27-14-11-48
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD