??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-161 - Prüfsteckermodul mit Kontaktzunge Rastermaß 7.5 mm / 0.295 in
Stückliste
231-161
Bestell-Nr.
231-161
Bezeichnung
Prüfsteckermodul mit Kontaktzunge grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
12 - 13 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
0.5 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
1
Höhe
14.30 mm
Breite
7.50 mm
Tiefe
36.45 mm
Farbe
grau
Gewicht
2.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
eCl@ss 8.1
27-14-11-48
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen