??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-161 - Module de fiche de contrôle avec languette de contact Pas 7,5 mm / 0.295 in
Nomenclature
231-161
No de produit
231-161
Désignation
Module de fiche de contrôle avec languette de contact gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
12 - 13 mm
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
degré de pollution
2
ampérage
0.5 A
Pas
7.50 mm
Nbre de pôles
1
Hauteur
14.30 mm
Largeur
7.50 mm
Profondeur
36.45 mm
Couleur
gris
Poids
2.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
eCl@ss 8.1
27-14-11-48
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés