??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-132/040-000 bis 231-144/040-000 - Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 1 x 1 mm mit Befestigungsflanschen Rastermaß 5 mm / 0.197 in
Stückliste
231-133/040-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
12 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
12.00 mm
Breite
mm
Tiefe
8.40 mm
Farbe
grau
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
Bohrlochdurchmesser
1,4 +0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen