??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
231-132/001-000/105-604 a 231-142/001-000/105-604 - connettore maschio (per circuiti stampati) reoforo a saldare diritto 1x1 mm passo 5 mm/0,197 in TECNOLOGIA REFLOW
Lista materiale
231-136/001-000/105-604
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
12 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
12.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
8.40 mm
Colore
schwarz
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
Dimensions
1,4 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD