??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
231-127 - moduł pomiarowy ze stykiem języczkowym wtykany, do serii 236, raster 5 mm/0.197 in
Lista materiałowa
231-127
Nr zamówienia.
231-127
Description
moduł pomiarowy ze stykiem języczkowym wtykany, 2.5 mm², 0.5 A, szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
12 - 13 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
2 kV
Pollution degree
2
Current intensity
0 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
1
wysokość
14.30 mm
szerokość
5.00 mm
głębokość
36.45 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
kolor
grau
masa
1.900 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
eCl@ss 8.1
27-14-11-48
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD