??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 19
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
231-106/027-000 do 231-124/027-000 - FEMALE PLUG WITH FIXING FLANGE PIN SPACING 5 mm / 0.197 in
Lista materiałowa
231-114/027-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
14.30 mm
szerokość
mm
głębokość
26.45 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
grau
Comment
L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 3 | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 8,8 mm | L3 = (No. of poles x Pin Spacing) +14,8 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD