??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 23
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
231-102/102-000 TO 231-124/102-000 - Conector hembra con placa final integrada con pulsadores de accionamiento integrados Paso 5 mm/0,197 in codificable con tetones de fijación
Lista de materiales
231-112/102-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
16 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
Altura
14.30 mm
Ancho
mm
Profundidad
26.45 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD