??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 23
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
231-102/102-000 a 231-124/102-000 - connettore femmina CON PIASTRINA TERMINALE INTEGRATA con tasto a pressione integrato passo 5 mm/0,197 in codificabile con piedini di montaggio
Lista materiale
231-112/102-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
14.30 mm
Larghezza
mm
Profondita
26.45 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD