??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-102/102-000 á 231-124/102-000 - Connecteur femelle avec plaque d'extrémité intégrée avec poussoirs intégrés Pas 5 mm/0,197 in avec possibilité de codage seulement 1 crochet d'arrêt
Nomenclature
231-112/102-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
16 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
14.30 mm
Largeur
mm
Profondeur
26.45 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés