??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
231-100 - Piastra terminale, spessore 1.5 mm
Lista materiale
231-100
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
14.30 mm
Larghezza
1.45 mm
Profondita
26.45 mm
Colore
Peso
0.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD