??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-100 - Endplatte, 1.5 mm dick
Stückliste
231-100
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
14.30 mm
Breite
1.45 mm
Tiefe
26.45 mm
Farbe
Gewicht
0.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen