??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
231-100 - End plate, 1.5 mm thick
Bill of material
231-100
Item-No.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
14.30 mm
Width
1.45 mm
Depth
26.45 mm
Color
Weight
0.300 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей