??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2304856 - FLKM 50/32M/IN/LA/DV
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2304856
Artikelnummer des Herstellers
2304856
Kurzbeschreibung
Passivmodul
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 50-polig, Anzahl der Kanäle: 32
Herstellertypbezeichnung
FLKM 50/32M/IN/LA/DV
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918981747
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
22
Bemessungsspannung
30 V
Bemessungsstrom
1 A
Anwendungsnorm
DIN EN 50178, IEC 60664
Zertifikat/Zulassung
UKCA
Breite
168.3 mm
Höhe
89.6 mm
Nettogewicht
0.285 kg
Tiefe
66 mm
Polzahl
50
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
Montageart
Hutschiene TH35
GTIN
4017918981747
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
Herstellerproduktbeschreibung
32-kanaliges Modul mit LED und 2-Leiteranschluss; gemeinsames Minuspotenzial (für input Karten der Delta V Steuerung)
Herstellerprodukttyp
FLKM 50/32M/IN/LA/DV
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen