??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2304076 - FLKM-D50 SUB/B/ZFKDS
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2304076
Product number of the Manufacturer
2304076
Description short
Modulo d’interfaccia
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connettore femmina D-SUB 1x 50-poli, collegamento 2: Connessione a molla 52-poli
Manufacturer Type Description
FLKM-D50 SUB/B/ZFKDS
La figura illustra la versione FLKM-D37 SUB/S/ZFKDS
GTIN-Code
4017918944049
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
12
tensione dimensionata
25 V
rated current
2.500 A
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
certificati e omologazioni
cUL Recognized, UL Recognized
larghezza
146.25 mm
altezza
77 mm
Mass
0.2443 kg
profondità
51.50 mm
Pole number
50
grado di sporcizia
2
type of electrical connection, control side
D-SUB
montaggio
Top-hat rail TH35
codice EAN
4017918944049
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE, con connessione a molla e connettore femmina D-SUB, n. poli 50
Product type
FLKM-D50 SUB/B/ZFKDS
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85369010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD