전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
23.613M20
Jacob
Applications
e-mobility
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/e_mobility/236xxmxx.prj},{NB=23.613M20},{ARTNR=23.613M20},{L=6.5},{SW1=22},{EK1=24.4},{SW2=27},{EK2=29},{H=38.5},{STGEW=50.2},{PACK=50},{TEMPV=-30},{TEMPH=100},{VER=32},{NDM=20},{EF007839=20.0},{EF001742=-30},{EF003712=1.500},{EF000368=6.5},{EF000177=22},{EF005466=8.0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{HELP=23.613M20},{ARTNRX=23.613M20},{A=M20x1.5},{C=8 - 11.5},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATD=SBR/NBR},{MATDR=Stahl verzinkt},{MATZS=Messing vernickelt},{MATS=Edelstahl},{IP54=IP54},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{CTN=74199990},{DESCSHORT=MS-FAVORIT-KABELV. M20/PG13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
23.6xxMxx - FAVORIT metric messing
Bill of material
23.613M20
Article No.
23.613M20
23.613M20
Connecting thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
Sealing area
8 - 11.5
8 - 11.5
mm
Length of Thread
6.5
6.5
mm
Wrench size 1
22
22
mm
Across corners
24.4
24.4
mm
Wrench size 2
27
27
mm
Across corners
29
29
mm
Height
38.5
38.5
mm
Unit weight
50.2
50.2
g
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
Material Sealing Elements
SBR/NBR
Material Washers
Steel zinc-plated
Material clamp
Galvanized steel
Material Bolts
Stainless steel
Packaging Unit
50
50
PCS
Protection grade
IP54
EN 60529
Temperature range
-30
°C
Temperature range
100
°C
Test standard EN 62444
CE
Test standard BS 62444
UKCA
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성